Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, piatto, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 1 m, Lente rossa, LED rosso, 24 V AC/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
|
| Sigla catalogo |
185141
|
| EAN |
4015081806232
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1061 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.046 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CE IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 CSA |
| Codice modello |
C22-L-R-24-P62
|
| Diametro attuatore |
4.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC (LED)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
24 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Cavo con estremità libera
Piatto |
| Tipo di collegamento elettrico |
Altro
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
Ghiera frontale |
| Colore luce |
Rosso
|
| Colore della lente |
Rosso
|
| Lunghezza cavo |
1 m
|
| Materiale cavo |
PUR
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
|
| Grado di protezione |
IP altro
NEMA Altro |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Soluzione RMQ-Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Coppia di serraggio |
2 Nm, Ghiera filettata
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|