Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185145
Codice del modello: C22-L-G-24-P65

Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, piatto, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 3,5 m, Lente verde, LED verde, 24 V AC/DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
Sigla catalogo
185145
EAN
4015081806270
Lunghezza/profondità del prodotto
3561 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Certificazione/i
CE
CSA
IEC/EN 60947-5-1
UL
VDE 0660
Codice modello
C22-L-G-24-P65

Attuatore

Diametro attuatore
4.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
30 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC (LED)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
24 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Cavo con estremità libera
Piatto
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Sorgente luminosa
anello frontale
Colore luce
Verde
Colore della lente
Verde

Informazioni generali

Lunghezza cavo
3,5 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
IP altro
NEMA Altro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Indicatori luminosi
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto