Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185171
Codice del modello: C22-PV-K11-P1

Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off, A fungo, 38 mm, Sblocco trazione, 1 NC, 1 NA, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 0,2 m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
Sigla catalogo
185171
EAN
4015081806560
Lunghezza/profondità del prodotto
297 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Certificazione/i
CE
CSA
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-5
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22-PV-K11-P1

Actuator

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Corsa della manopola
5.7 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & Functions

Colore base
Giallo
Progettazione
M12A
A fungo
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Apertura positiva
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

General information

Lunghezza cavo
0,2 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP66
Durata meccanica
50.000 operazioni
Metodo di montaggio
Da incorporare
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
300 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
1 Nm, connettore
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto