Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185175
C22-PV-K11-P65

Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off, A fungo, 38 mm, Sblocco trazione, 1 NC, 1 NA, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 3,5 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
Sigla catalogo
185175
EAN
4015081806607
Lunghezza/profondità del prodotto
3597 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.148 kg
Certificazione/i
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-5
CE
CSA
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22-PV-K11-P65

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Corsa della manopola
5.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore base
Giallo
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Apertura positiva
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Informazioni generali

Lunghezza cavo
3,5 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP66
Metodo di montaggio
Da incorporare
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
300 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto