Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off, A fungo, 38 mm, Sblocco trazione, 2 NC, cavo (nero) con connettore M12A, 5 poli, 0,2 m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
|
| Sigla catalogo |
185184
|
| EAN |
4015081806690
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
297 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CE VDE 0660 IEC/EN 60947-5-5 UL CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CE marking UL File No.: E340491 |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
C22-PV-K02-P10
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
45 mm
|
| Funzione attuatore |
Ripristino tramite trazione
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
|
| Forza per apertura positiva - min |
30 N
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
60 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Colore base |
Giallo
|
| Progettazione |
A fungo
M12A Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Apertura positiva |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
Ripristino tramite trazione
|
| Lunghezza cavo |
0,2 m
|
| Materiale cavo |
PUR
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Cavo (nero) con connettore M12A, 5 poli
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
IP66 |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
300 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Soluzione RMQ-Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Coppia di serraggio |
2 Nm, Ghiera filettata
1 Nm, connettore |
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|