Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, orizzontale, XR-MCCB-PIFT, strato 50, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
185198
|
| EAN |
4015081806836
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
275 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
604 mm
|
| Peso prodotto |
2.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPRMM-U-50
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Zincato
|