Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185199
XPRMM-U-100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione orizzontale, XR-MCCB-PIFT, strato 100, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185199
EAN
4015081806843
Lunghezza/profondità del prodotto
325 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
604 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRMM-U-100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto