Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185202
XPA-PKE32-ARC

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per PKZM0, PKE32, ARCON

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185202
EAN
4015081806874
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-PKE32-ARC

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto