Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185203
Codice del modello: XPA-PKE65-ARC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per PKZM4, PKE65, ARCON

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185203
EAN
4015081806881
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-PKE65-ARC

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto