Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185207
XPA-NZM2-4-ARC

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per NZM2-4 ARCON

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185207
EAN
4015081806928
Lunghezza/profondità del prodotto
4 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-NZM2-4-ARC

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto