Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185214
Codice del modello: XPA-NZM3-3-XKR-ARC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per NZM3-3-XKR

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185214
EAN
4015081806997
Lunghezza/profondità del prodotto
14 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-NZM3-3-XKR-ARC

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto