Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per NZM3-4-XKR
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
185215
|
| EAN |
4015081807000
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
14 mm
|
| Altezza prodotto |
84 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.085 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPA-NZM3-4-XKR-ARC
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|