Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermatura IP3XD per NZM3-3-XSV/XAV, interruttore automatico scatolato a innesto
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
185219
|
| EAN |
4015081807048
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
152 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.089 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPA-NZM3-3-XSV/XAV-ARC
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|