Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185229
Codice del modello: XMR-P2-04

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina XR-MCCB PKZ/PKE, 25 mm², altezza 100 mm, per XR-MCCB-PIFT

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185229
EAN
4015081807147
Lunghezza/profondità del prodotto
249 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
559 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-P2-04

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
220 mm

Additional information

Dotato di:
Piastra di montaggio
Guida DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto