Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185614
Codice del modello: C22-DR-X-K11-P62

Eaton Moeller® series C22 Pulsante, classico, piatto, permanente, 1 NC, 1 NA, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 1 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante
Sigla catalogo
185614
EAN
4015081811083
Lunghezza/profondità del prodotto
1060 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22-DR-X-K11-P62

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Senza capsula
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Corsa della manopola
5.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Piatto
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Caratteristiche
Apertura positiva
Dotato di:
Ghiera frontale

Informazioni generali

Lunghezza cavo
1 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
NEMA 12
IP67/IP69
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto