Eaton Moeller® series C30 Pulsante luminoso, piatto, permanente, 1 NA, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 1 m, LED bianco, bianco, senza scritta, 24 V AC/DC, Ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C30 Pulsante luminoso
|
| Sigla catalogo |
185949
|
| EAN |
4015081814503
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1060 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.068 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Codice modello |
C30C-FDRL-W-K10-24-P62
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Bianco
|
| Diametro attuatore |
29.7 mm
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
30 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC (LED)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Piatto
Cavo con estremità libera |
| Tipo di collegamento elettrico |
Cavi
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Lunghezza cavo |
1 m
|
| Materiale cavo |
PUR
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
IP67/IP69 |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Soluzione RMQ-Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Coppia di serraggio |
2 Nm, Ghiera filettata
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|