Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185978
Codice del modello: C30C-FDL-G-K10-24-P65

Eaton Moeller® series C30 Pulsante luminoso, piatto, ad impulso, 1 NA, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 3,5 m, LED verde, verde, senza scritta, 24 V AC/DC, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C30 Pulsante luminoso
Sigla catalogo
185978
EAN
4015081814794
Lunghezza/profondità del prodotto
3560 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.142 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Codice modello
C30C-FDL-G-K10-24-P65

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Verde
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
30 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC (LED)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Cavo con estremità libera
piatto
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Dotato di:
Anello frontale
Iscrizione
Senza scritte
Colore luce
Verde

Informazioni generali

Lunghezza cavo
3,5 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
NEMA Altro
IP67/IP69
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Adatto per
Illuminazione
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto