Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186171
Codice del modello: C22-WRK3-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione, con maniglia, permanente, 2 NC, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 1 m, 3 posizioni, Anello frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
186171
EAN
4015081816729
Lunghezza/profondità del prodotto
1076 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22-WRK3-K02-P62

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Diametro attuatore
4.7 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Tipo attuatore
Leva
Corsa della manopola
5.7 mm
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
Forza per apertura positiva - min
30 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Cavo con estremità libera
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Ghiera frontale

Informazioni generali

Lunghezza cavo
1 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
IP65, posteriore
IP66
NEMA Altro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Angolo di commutazione
60 °
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto