Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186264
C22-WS3-MS1-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Pulsante a chiave, RMQ compact solution, ad impulso, 2 NC, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, 1 m, 3 posizioni, MS1, Anello frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante a chiave
Sigla catalogo
186264
EAN
4015081817658
Lunghezza/profondità del prodotto
1097 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
UL
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Codice modello
C22-WS3-MS1-K02-P62

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Diametro attuatore
4.7 mm
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Chiave estraibile in posizione 0
Ad impulso
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Tipo attuatore
Chiave
Corsa della manopola
5.7 mm
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 900.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: contatto N/C)
Forza per apertura positiva - min
30 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Cavo con estremità libera
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Caratteristiche
Apertura positiva
Dotato di:
Ghiera frontale
Codice chiave
MS1

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Lunghezza cavo
1 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Grado di protezione
IP66
IP65, posteriore
NEMA Altro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Angolo di commutazione
40 °
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto