Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186295
XTSZDSQC-H325W800-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, chiusa, AxL=325x800 mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186295
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
320 mm
Larghezza prodotto
780 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H325W800-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto