Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per telaio aperto, ventilata, L=1000 mm, IP31, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186303
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
682 mm
|
| Altezza prodotto |
78 mm
|
| Larghezza prodotto |
707 mm
|
| Peso prodotto |
11.834 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZPTAV-W1000-SOND-RAL*
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|