Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186333
XTSZSA2-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello laterale (standard), pezzo angolare, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186333
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
237 mm
Larghezza prodotto
104 mm
Peso prodotto
4.149 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZSA2-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
682 mm
Idoneo per larghezza della custodia
104 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto