Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186345
XTSZPTAV-W1200-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per telaio aperto, ventilata, L=1200 mm, IP31, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186345
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
907 mm
Peso prodotto
14.446 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTAV-W1200-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto