Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186348
Codice del modello: XTSZPTAV-W600-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per telaio aperto, ventilata, L=600 mm, IP31, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186348
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
307 mm
Peso prodotto
6.598 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTAV-W600-SOND-RAL*

Additional information

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto