Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186351
Codice del modello: XTSZPTCV-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore di collegamento, ventilata, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186351
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
208 mm
Peso prodotto
5.787 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTCV-SOND-RAL*

Additional information

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
700 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto