Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186357
Codice del modello: XTSZDSQC-H350W600-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, chiusa, AxL=350x600 mm, IP55, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186357
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
6.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H350W600-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
porta di scomparto

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto