Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186360
XLB0603-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=600x300mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186360
Lunghezza/profondità del prodotto
615 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
13.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLB0603-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IK10
Altro
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto