Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1200x400mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186367
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1210 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
380 mm
|
| Peso prodotto |
22 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLB1204-SOND-RAL*
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile accoppiabile |
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Grado di protezione |
IK10
Altro |
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|