Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186378

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, per LxP=1200x400mm, IP30, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186378
Lunghezza/profondità del prodotto
1150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
4.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBM1204-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto