Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, separazione, per LxP=1000x600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186384
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
900 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
6.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBM1006-MC-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|