Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186387
XSPBM1208-MC-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, separata, per LxP=1200x800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186387
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
10.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBM1208-MC-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto