Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186396
XTSZDSKV4S-H2000W1200-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, AxL=2000x1200 mm, a doppio battente, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186396
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
620 mm
Peso prodotto
50.327 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4S-H2000W1200-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto