Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x1200 mm, IP42, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186414
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1907 mm
|
| Larghezza prodotto |
1108 mm
|
| Peso prodotto |
33.123 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZRV4-W1200-SOND-RAL*
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|