Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186416
XTSZRV4-W425-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x425 mm, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186416
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
333 mm
Peso prodotto
13.294 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV4-W425-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto