Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186418
Codice del modello: XTSZRV4-W800-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x800 mm, IP42, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186418
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
708 mm
Peso prodotto
20.942 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV4-W800-SOND-RAL*

Additional information

Adatto per
Uso del pannello posteriore

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto