Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186423
Codice del modello: XTSZDPA5-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Griglia/Treccia di metallo IP4X per porta, 5 colonne, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186423
Lunghezza/profondità del prodotto
18.8 mm
Altezza prodotto
372.2 mm
Larghezza prodotto
581.1 mm
Peso prodotto
1.122 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDPA5-SOND-RAL*

Delivery program

Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto