Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186429
Codice del modello: XTSZCSV4-H350W800-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, AxL=350x800 mm, IP42, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186429
Lunghezza/profondità del prodotto
45.5 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
7.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSV4-H350W800-SOND-RAL*

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP42
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto