Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186432
Codice del modello: XTSZDSQV3-H350W600-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, AxL=350x600 mm, IP31 colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186432
Lunghezza/profondità del prodotto
52.3 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
594.2 mm
Peso prodotto
4.262 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3-H350W600-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto