Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186436
XTSZDSQV4L-H350W425-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=350x425 mm, IP42 colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186436
Lunghezza/profondità del prodotto
52.3 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
419.2 mm
Peso prodotto
5.507 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV4L-H350W425-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto