Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186437

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=350x600 mm, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186437
Lunghezza/profondità del prodotto
52.3 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
594.2 mm
Peso prodotto
6.872 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV4L-H350W600-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto