Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186444
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di suddivisione, IZMX40/area del sistema a sbarre, orizzontale, L=1000mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186444
Lunghezza/profondità del prodotto
518 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
856 mm
Peso prodotto
2.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto