Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186445
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, finestra di vetro, AxL=1625x592 mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186445
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
21.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto