Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=1625x795 mm, IP31, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186447
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
1615 mm
|
| Larghezza prodotto |
795 mm
|
| Peso prodotto |
25.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKV3L-H1625W795-SOND-RAL*
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|