Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, destra, AxL=1625x995 mm, IP31, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186453
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
1615 mm
|
| Larghezza prodotto |
995 mm
|
| Peso prodotto |
30 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKV3R-H1625W995-SOND-RAL*
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|