Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, chiusa, AxL=250x1000 mm, IP55, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186456
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
992 mm
|
| Peso prodotto |
7.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSQC-H250W1000-SOND-RAL*
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|