Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale per 2x IZMX16, estraibile, AxP=550x1000 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186458
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
992 mm
|
| Peso prodotto |
9.388 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMP2IX16WC-H550W1000-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Capacità di carico - max |
0 kg
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
0 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|