Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186465
Codice del modello: XSFE100602-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Estensione del telaio AxLxP=200x1000x600 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186465
Lunghezza/profondità del prodotto
576 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
16.68 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFE100602-SOND-RAL*

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto