Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186466
XSFE100802-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Estensione del telaio AxLxP=200x1000x800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186466
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
18.795 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFE100802-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto