Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186468
XSPTU08S-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, acciaio, P=800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186468
Lunghezza/profondità del prodotto
662 mm
Altezza prodotto
76.5 mm
Larghezza prodotto
172 mm
Peso prodotto
3.564 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTU08S-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto