Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186478
XTMPI63WC3-H550W1350-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZM63, estraibile, AxP=550x1350 mm, colore speciale, 3C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186478
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
12.97 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPI63WC3-H550W1350-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto